Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ DI25

Digitalanzeige zum Schalttafeleinbau

Mit Multifunktionseingang


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattAC 80.02
Abmessungen96 x 48 x 110 mm (Einbautiefe: 98 mm)
SchutzartIP66 (frontseitig)
BefestigungsartSchraubbügel (für Wandstärken von 1 bis 15 mm)
AnzeigeLED, 4-stellig von -1999 ... 9999
Anzeigegenauigkeit+/- 0,2 % der Spanne +/- 1 Digit
EingangMulti-Funktionseingang (Eingangskonfiguration einstellbar)
einstellbare EingangskonfigurationenPt100, Thermoelemente Typ K/J/R/S/B/E/T/N/PL-II/C, 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V, 1...5 V

Standardeigenschaften

Klemmenabdeckungzum Aufschrauben (Berührungsschutz)

  • ab Lager verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Ausgangsbelegung3 Alarmausgänge zur Istwert-Überwachung (Schaltlogik einstellbar)Messumformerversorgung (DC 24 V max. 30 mA) und 2 Alarmausgänge
Hilfsenergie
Preis224,01 €319,96 €
AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz1325936012151999
AC/DC 24 V6621966214070178